1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บัสโหนด, ซีรีส์ CPX (รหัสสินค้า)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

บัสโหนด, ซีรีส์ CPX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,929.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอล CPX ไฟฟ้าเป็นระบบต่อพ่วงแบบโมดูลาร์สำหรับวาล์วเทอร์มินอล ระบบนี้ออกแบบมาให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวาล์วเทอร์มินอลให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบต่างๆ ได้ ด้วยการออกแบบระบบแบบโมดูลาร์ คุณจึงสามารถกำหนดจำนวนวาล์ว อินพุตและเอาท์พุตเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

บัสโหนด, ซีรีส์ CPX

บัสโหนด, ซีรีส์ CPX

CPX-FB36

บัสโหนด, ซีรีส์ CPX

CPX-FB13

บัสโหนด, ซีรีส์ CPX

CPX-M-FB34

สเปค

รุ่นCPX-FB36
อินเตอร์เฟซ Fieldbus2 x M12 x 1 ซ็อกเก็ต, D-coded, 4 พิน
อัตราบอด [Mbit/s]10/100
โปรโตคอลEtherNet/IP
Modbus TCP
ปริมาณแอดเดรสสูงสุดสำหรับอินพุต [byte]64
ปริมาณแอดเดรสสูงสุดสำหรับเอาท์พุต [byte]64
ไฟ LED (สำหรับบัส)MS NS TP1 TP2= สถานะโมดูล
= สถานะเครือข่าย
= พอร์ทที่ใช้งานในเครือข่าย 1
= พอร์ทที่ใช้งานในเครือข่าย 2
การวิเคราะห์สำหรับอุปกรณ์การวิเคราะห์เชิงแชนแนลและโมดูล
 โมดูลแรงดันตก
 วิเคราะห์หน่วยความจำ
การรองรับการกำหนดค่า ไฟล์ EDS
 ส่งออกไฟล์เป็น L5K ด้วย CPX-FMT
การกำหนดพารามิเตอร์ พฤติกรรมการวิเคราะห์
 การตอบสนอง Fail-safe
 การบังคับช่อง
 ลักษณะโหมดไม่ทำงาน
 การตั้งค่าสัญญาณ
 พารามิเตอร์ระบบ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม EtherNet/IP Quickconnect
 โทโพโลยีแบบวงแหวน (DLR)
 การเข้าถึงข้อมูลแบบไม่วนรอบผ่าน "Explicit Message" และ Ethernet
 สวิตช์ภายใน
 การกำหนดที่อยู่ IP ผ่าน DHCP, สวิตช์ DIL หรือโอเปอเรเตอร์ยูนิต
 การวิเคราะห์เชิงแชนแนลผ่าน Fieldbus
 การกำหนดพารามิเตอร์เริ่มต้นเป็นเพลนเท็กซ์ผ่าน Fieldbus
 แสดงสถานะระบบโดยการประมวลผลข้อมูล
 อินเตอร์เฟซวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับโอเปอเรเตอร์ยูนิต
อุปกรณ์ควบคุมสวิตช์ DIL
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานค่ากำหนด [V DC]24
ช่วงที่อนุญาต [V DC]18 ถึง 30
ปริมาณการใช้กระแสไฟ (ที่ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด) [mA]ปกติ 100
Class การป้องกันตามมาตรฐาน EN 60529IP65, IP67
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน [°C ]-5 ถึง +50
ขณะจัดเก็บ / ขนส่ง [°C ]-20 ถึง +70
วัสดุเสริม PA
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุได้มาตรฐาน RoHS
ขนาดตาราง [มม.]50
ขนาด (รวมอินเตอร์ลิงคินบล็อค) W x L x H [มม.]50 × 107 × 50
น้ำหนักสินค้า [ก.]125
รุ่นCPX-FB13
อินเตอร์เฟซ Fieldbusซ็อกเก็ต Sub-D, 9 พิน (EN 50 170) แยกแบบกัลวานิค 5 V
อัตราบอด [Mbit/s]0.0096 ถึง 12
ช่วงแอดเดรส1 ถึง 125
ตั้งโดยใช้สวิตช์ DIL
ผลิตภัณฑ์4: วาล์ว
หมายเลข ระบุตัวตน0 × 059E
ชนิดการสื่อสารDPV0: การสื่อสารแบบซิงโครนัส DPV1: การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
การรองรับการกำหนดค่าไฟล์ GSD และ bitmaps
ปริมาณแอดเดรสสูงสุดอินพุต [byte]64
เอาท์พุต [byte]64
ไฟ LED (สำหรับบัส)BF: บัสฟอลท์
การวิเคราะห์สำหรับอุปกรณ์การวิเคราะห์เชิงแชนแนลและตัวระบุ EN 50170 (มาตรฐาน PROFIBUS)
การกำหนดพารามิเตอร์การกำหนดพารามิเตอร์เริ่มต้นเป็นเพลนเท็กซ์ (GSD) ผ่านอินเตอร์เฟสกำหนดค่า
การกำหนดพารามิเตอร์แบบอะซิงโครนัสผ่าน DPV1
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมการจัดเก็บข้อผิดพลาด 40 รายการล่าสุดพร้อมการประทับเวลา (เข้าถึงผ่าน DPV1)
ตารางภาพแสดงสถานะระบบ 8 bit สำหรับอินพุต
ตารางภาพแสดงการวิเคราะห์ระบบ อินพุต 2 type และเอาท์พุต 2 byte
อุปกรณ์ควบคุมสวิตช์ DIL
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานค่ากำหนด [V DC]24
ช่วงที่อนุญาต [V DC]18 ถึง 30
ระยะหน่วงเมื่อเกิดไฟดับ [ms]10
ปริมาณการใช้กระแสไฟปกติ 200
Class การป้องกันตามมาตรฐาน EN 60529IP65, IP67
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน-5 ถึง +50
ขณะจัดเก็บ / ขนส่ง-20 ถึง +70
วัสดุPC เสริม PA
ขนาดตาราง50
ขนาด (รวมอินเตอร์ลิงคินบล็อค) W x L x H50 × 107 × 50
น้ำหนัก115
รุ่นCPX-M-FB34
อินเตอร์เฟซ Fieldbus2 x ซ็อกเก็ต RJ45 แบบ push-pull, AIDA
อัตราบอด [Mbit/s]100
โปรโตคอลPROFINET RT
PROFINET IRT
ปริมาณแอดเดรสสูงสุดอินพุต [byte]64
เอาท์พุต [byte]64
ไฟ LED(สำหรับบัส)M/P NF TP1 TP2= การซ่อมบำรุง / PROFIenergy
= เครือข่ายขัดข้อง
= พอร์ทที่ใช้งานในเครือข่าย 1
= พอร์ทที่ใช้งานในเครือข่าย 2
(สำหรับสินค้า)M PL PS SF= แก้ไข, กำหนดพารามิเตอร์
= ไฟเลี้ยงโหลด
= ไฟเลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ ไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์
= ระบบขัดข้อง
การวิเคราะห์สำหรับอุปกรณ์การวิเคราะห์เชิงแชนแนลและโมดูล
โมดูลแรงดันตก
วิเคราะห์หน่วยความจำ
การรองรับการกำหนดค่าไฟล์ GSDML
การกำหนดพารามิเตอร์พารามิเตอร์ระบบ
พฤติกรรมการวิเคราะห์
การตั้งค่าสัญญาณ
การตอบสนอง Fail-safe
การบังคับช่อง
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมการกำหนดพารามิเตอร์เริ่มต้นเป็นเพลนเท็กซ์ผ่าน Fieldbus
สตาร์ทอัพอย่างรวดเร็ว (FSU)
การวิเคราะห์เชิงแชนแนลผ่าน Fieldbus
การเข้าถึงข้อมูลแบบอะซิงโครนัสผ่าน Fieldbus และผ่าน Ethernet
แสดงสถานะระบบโดยการประมวลผลข้อมูล
อินเตอร์เฟซวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับโอเปอเรเตอร์ยูนิต
อุปกรณ์ควบคุมสวิตช์ DIL, เมมโมรี่การ์ดเสริม
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานค่ากำหนด [V DC]24
ช่วงที่อนุญาต [V DC]18 ถึง 30
ปริมาณการใช้กระแสไฟจริงที่ค่าแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด [mA]ปกติ 120
Class การป้องกันตามมาตรฐาน EN 60529IP65, IP67
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน [°C ]-5 ถึง +50
ขณะจัดเก็บ / ขนส่ง [°C ]-20 ถึง +70
วัสดุของตัวเรือนอลูมิเนียมหล่อฉีด
ขนาดตาราง [มม.]50
ขนาด (รวมอินเตอร์ลิงคินบล็อค) W x L x H [มม.]50 × 107 × 80
น้ำหนัก [ก.]280
รหัสสินค้า
CPX-FB36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเสื้อ กระแสไฟฟ้า consumptiont ขนาดเกลียว ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
คะแนน IP อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อินพุตความจุที่อยู่สูงสุด เอาต์พุตความจุแอดเดรสสูงสุด มาตรการ อุปกรณ์รองรับท่อ กำหนดค่า อัตราบอด อินเทอร์เฟซ Fieldbus โปรโตคอล อินเทอร์เฟซ Fieldbus พิมพ์ อินเทอร์เฟซ Fieldbus อัตราการส่งข้อมูล อินเทอร์เฟซ Fieldbus จำนวนเสา / สายไฟ ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 22,460.09

TERMINAL BLOCK TERMINAL 1 ชิ้น 30 วัน -เสริม PAปกติ 100 mA18-30IP67, IP65-5-2064 byte64 byteEtherNet/IP, Modbus® TCPไฟล์ EDS, ส่งออกไฟล์เป็น L5K ด้วย CPX-FMT10/100 Mbit/s----1912451125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า DC ที่ ขนาดเกลียว(V) 24 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) 50 อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) 70
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CPX-FB36 ในชุด บัสโหนด, ซีรีส์ CPX

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CPX-AP-I-4DI4DO-M12-5P
CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P
CPX-AP-I-4IOL-M12
CPX-AP-I-8DI-M12-5P
CPX-FB37
CPX-FB39
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ตัวเสื้อ กระแสไฟฟ้า consumptiont ขนาดเกลียว ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
คะแนน IP อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ
(°ค)
อินพุตความจุที่อยู่สูงสุด เอาต์พุตความจุแอดเดรสสูงสุด มาตรการ อุปกรณ์รองรับท่อ กำหนดค่า อัตราบอด อินเทอร์เฟซ Fieldbus โปรโตคอล อินเทอร์เฟซ Fieldbus พิมพ์ อินเทอร์เฟซ Fieldbus อัตราการส่งข้อมูล อินเทอร์เฟซ Fieldbus จำนวนเสา / สายไฟ ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก
(ก.)

฿ 5,894.84

1 ชิ้น 46 วัน 10PA, PC , ซิงค์หล่อฉีด, ชุบนิกเกิล----20-40---------8086603129

฿ 5,894.84

1 ชิ้น 31 วัน 10PA, PC , ซิงค์หล่อฉีด, ชุบนิกเกิล----20-40---------8086601129

฿ 9,824.58

1 ชิ้น 30 วัน 10PA, PC , ซิงค์หล่อฉีด, ชุบนิกเกิล----20-40--IO-Link®------8086604126

฿ 4,912.28

1 ชิ้น 30 วัน 10PA, PC , ซิงค์หล่อฉีด, ชุบนิกเกิล----20-40---------8086602126

฿ 24,356.68

1 ชิ้น 31 วัน -เสริม PAปกติ 100 mA18-30IP67, IP65-5-20128 byte128 byteEtherCATไฟล์ ESI100 Mbit/s----2735960125

฿ 24,356.68

1 ชิ้น 31 วัน -เสริม PAปกติ 100 mA18-30IP67, IP65-5-2064 byte64 byteSercos IIIไฟล์ SDDML100 Mbit/s, full/half duplex----2093101125