(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พัดลมระบายความร้อน ที่แปลงแรงดันไฟ AC เป็นแรงดัน DC และขับเข้าไปใน พัดลมระบายความร้อน
· ได้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ พัดลม DC ด้วยอินพุต AC
รหัสสินค้า |
---|
ST1-9AD0901H1H |
ST1-9AD0901H12 |
ST1-9AD0901M1H |
ST1-9AD0901M12 |
ST1-9AD1201H1H |
ST1-9AD1201H12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเฟรม | สเปคเซนเซอร์ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz) (m3 / นาที) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz) (เดซิเบล) | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz) (พ่อ) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | จัดอันดับการป้อนข้อมูล (W) | เกรด ไม่ลุกติดไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,119.53 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 92 × 92 | [อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 40 | 40 | 90 | - | 90 | 0.08 | 4.5 | เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-0 | ||
฿ 2,053.95 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 92 × 92 | NA | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 40 | 40 | 90 | - | 90 | 0.08 | 4.5 | เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-0 | ||
฿ 2,119.53 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 92 × 92 | [อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ | 1.18 | 1.18 | 1.18 | - | - | - | 56 | 56 | 56 | - | 3 | เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-0 | ||
฿ 2,053.95 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 92 × 92 | NA | 1.18 | 1.18 | 1.18 | - | - | - | 56 | 56 | 56 | - | 3 | เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-0 | ||
฿ 2,112.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 120 × 120 | [อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ | 3 | - | 3 | 42 | 42 | 42 | 84 | 84 | 84 | 0.08 | 4.4 | เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-1 | ||
฿ 2,080.12 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 120 × 120 | NA | 3 | - | 3 | 42 | 42 | 42 | 84 | 84 | 84 | 0.08 | 4.4 | เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-1 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลมระบายความร้อน ACDC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 to 240 | ความหนาของเฟรม | 38 มม |
---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | อายุยืน | มาตรฐานความปลอดภัย | PSE / CE / UL / CUL / TUV | อายุขัย(ชั่วโมง) | 60,000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง