1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย พัดลม DC รุ่น (รหัสสินค้า)

HEAT MEASURES FAN

คลองเลื่อย พัดลม DC รุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,053.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พัดลมระบายความร้อน ที่แปลงแรงดันไฟ AC เป็นแรงดัน DC และขับเข้าไปใน พัดลมระบายความร้อน
· ได้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ พัดลม DC ด้วยอินพุต AC

รหัสสินค้า
ST1-9AD0901H1H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเฟรม สเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz)
(เดซิเบล)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz)
(พ่อ)
ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz)
(พ่อ)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
(W)
เกรด ไม่ลุกติดไฟ

฿ 2,119.53

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน -92 × 92[อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ1.51.51.5-404090-900.084.5เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลมระบายความร้อน ACDC พิกัดแรงดันไฟฟ้า 100 to 240 ความหนาของเฟรม 38 มม
การจัดหมวดหมู่ อายุยืน มาตรฐานความปลอดภัย PSE / CE / UL / CUL / TUV อายุขัย(ชั่วโมง) 60,000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST1-9AD0901H1H ในชุด คลองเลื่อย พัดลม DC รุ่น

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ST1-9AD0901H12
ST1-9AD0901M12
ST1-9AD0901M1H
ST1-9AD1201H12
ST1-9AD1201H1H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเฟรม สเปคเซนเซอร์ ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz)
(เดซิเบล)
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz)
(พ่อ)
ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz)
(พ่อ)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A)
จัดอันดับการป้อนข้อมูล
(W)
เกรด ไม่ลุกติดไฟ

฿ 2,053.95

1 ชิ้น 13 วัน -92 × 92NA1.51.51.5-404090-900.084.5เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-0

฿ 2,053.95

1 ชิ้น 13 วัน -92 × 92NA1.181.181.18---565656-3เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-0

฿ 2,119.53

1 ชิ้น 13 วัน -92 × 92[อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ1.181.181.18---565656-3เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-0

฿ 2,080.12

1 ชิ้น 13 วัน -120 × 120NA3-34242428484840.084.4เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-1

฿ 2,112.00

1 ชิ้น 13 วัน 10120 × 120[อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ3-34242428484840.084.4เฟรม: UL 94 V-0,ใบมีดลบคม: UL 94 V-1