(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]· แผ่น ฉลากที่สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น การบ่งชี้การจัดอันดับ
รหัสสินค้า |
---|
LB-ET1 |
LB-ET2 |
LB-S |
PLCラベル |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ฝาครอบฉนวนกันความร้อน (ประเภทการหดตัวของความร้อน) การจัดอันดับการใช้งาน (เต้าเสียบชนิดตะขอ / ปากน้ำเข้า) | หน่วยน้ำหนัก (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 385.12 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | สีดำ | 100 V × 2, 200 V × 2, ว่าง × 2 | 14.40 | 100 V × 2, 200 V × 2, ว่าง × 2 | ||
฿ 367.67 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | สีดำ | 400 V × 2, ว่างเปล่า × 2 | 19.00 | 400 V × 2, ว่างเปล่า × 2 | ||
฿ 410.93 | HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | อื่น | 100 V × 1, 200 V × 1, 400 V × 1, ล็อค, | 18.00 | 100 V × 1, 200 V × 1, 400 V × 1, ล็อค, | ||
฿ 100.00 | OPTIONAL ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | เงิน | 100 V × 1, 200 V × 1, ว่าง × 2 | 12.00 | 100 V × 1, 200 V × 1, ว่าง × 2 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง