1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ เม็ดมีด มีด ]CQE/ หางปลา 16 A/500 V แบบย้ำย้ำสายเอนกประสงค์ (รหัสสินค้า)

[ เม็ดมีด มีด ]CQE/ หางปลา 16 A/500 V แบบย้ำย้ำสายเอนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือชุดขั้วต่อ มาตรฐาน ของ ilme สำหรับใช้งานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับ อุปกรณ์สายไฟ ที่มีความหนาแน่นสูงและประหยัดพื้นที่
· ปกติใช้งานได้สูงสุด 500 V แต่ใช้ได้ที่ไฟแรงสูง (1,000 V) โดย ข้อต่อลด จำนวน ขั้วพิน ที่ใช้และ
จัดเรียงให้เรียบร้อย

รหัสสินค้า
CQEEF 40
CQEEF 64
CQEEM 40
CQEEM 64
CQEF 10-1
CQEF 18-1
CQEF 32-1
CQEF 32 N
CQEF 46-1
CQEF 46 N
CQEM 10-1
CQEM 18-1
CQEM 32-1
CQEM 32 N
CQEM 46-1
CQEM 46 N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ก·ข·ค อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)
มาตรฐาน ตัวแทน ชื่อชิ้นส่วน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)
(°C)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)
(°C)
ขนาดของตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ รายละเอียด รายละเอียดตัวอักษรตัวแรกของชุด คอนเนคเตอร์ บันทึก มาตรฐานอื่น ๆ

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CUL------CQEE--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -64ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CUL------CQEE--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --เกลียวนอก (ปลั๊ก)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CUL------CQEE--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -64เกลียวนอก (ปลั๊ก)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CUL------CQEE--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CSA------CQE--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CSA------CQE--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CSA------CQE--
-

฿ 721.16

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 1064ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16500---UL / CSAอินเสิร์ทตัวเมีย-40+12577.62เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟหมายเลข 1 ถึง 32 / หมายเลข 33 ถึง 64-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายGL, GOST

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -46ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CSA------CQE--
-

฿ 837.29

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 1092ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16500---UL / CSAอินเสิร์ทตัวเมีย-40+125104.62เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟหมายเลข 1 ถึง 46 / หมายเลข 47 ถึง 92-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายGL, GOST

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --เกลียวนอก (ปลั๊ก)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CSA------CQE--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --เกลียวนอก (ปลั๊ก)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CSA------CQE--

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา --เกลียวนอก (ปลั๊ก)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CSA------CQE--
-

฿ 379.05

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1064เกลียวนอก (ปลั๊ก)16500---UL / CSAอินเสิร์ทตัวผู้-40+12577.62เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟหมายเลข 1 ถึง 32 / หมายเลข 33 ถึง 64-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายGL, GOST

฿ 100.00

CONNECTORS 1 ชิ้น ขอราคา -46เกลียวนอก (ปลั๊ก)--มีอื่น ๆอื่น ๆUL / CSA------CQE--
-

฿ 772.65

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 1092เกลียวนอก (ปลั๊ก)16500---UL / CSAอินเสิร์ทตัวผู้-40+125104.62เทอร์โมพลาสติกเรซิ่นทนไฟหมายเลข 1 ถึง 46 / หมายเลข 47 ถึง 92-หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายGL, GOST

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ
รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C