1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ความร้อน 1110 series (รหัสสินค้า)

อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ความร้อน 1110 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,047.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า แบบ 1 ตำแหน่ง มีหรือไม่มี ฟังก์ชั่น สวิตช์ ก็ได้
ด้วย ฟังก์ชั่น สวิตช์: เปิด/ปิดการทำงานด้วยการกดและกด
ไม่มี ฟังก์ชั่น สวิตช์: กดเพื่อรีเซ็ตเมื่อสะดุด
< อุปกรณ์เสริม>
ฝาครอบกัน กันน้ำ (IP64)··· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ของส่วนการทำงาน
ฝาครอบเทอร์มินอล ต่อ (IP64)··· ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ ของขั้วต่อ
[การช้งาน]
· มอเตอร์, หม้อแปลง, โซลินอยด์ , วงจรไฟฟ้าแรงต่ำ , เครื่องใช้สำนักงาน , ภาชนะขนาดเล็ก , บ้านเคลื่อนที่ ฯลฯ

รหัสสินค้า
1110-F112-P1M1-5A
1110-F112-P1M1-8A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า

฿ 1,245.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 5 วัน 5AC 250 V

฿ 1,047.56

CIRCIT BRAEAKER 50 ชิ้น 13 วัน 8125 V AC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 1 คุณสมบัติการดำเนินงาน ความเร็วปานกลาง ขั้วกระแสไฟฟ้า NA
สถานะ เอาต์พุต คำเตือน NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 19
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 66