1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สาย HDMI (AA) ชนิดบางพิเศษ รองรับ Ethernet ซีรีส์ DH-HD14SSBK

ELECTRONIC ACCESSORIES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,216.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สาย HDMI High Speed ที่รองรับ Ethernet ชนิดบางพิเศษด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางสายประมาณ 3.2 มม. เพื่อให้งานเดินสายเป็นเรื่องง่ายและดูสะอาดตา
· ได้มาตรฐาน High Speed with Ethernet
· ส่งสัญญาณภาพและเสียงในรูปแบบดิจิทัลด้วยความเร็วสูง และสร้างระบบสื่อสารสัญญาณ Ethernet แบบสองทิศทางได้ภายในสายเส้นเดียว
· รองรับ HEC (HDMI Ethernet Channel) ทำให้ได้ระบบสื่อสารแบบอีเธอร์เน็ตที่ความเร็วสูง 100 Mbps
· รองรับ ARC (Audio Return Channel) ซึ่งสามารถส่งสัญญาณเสียงดิจิทัลจากอุปกรณ์แสดงผล เช่น TV ไปยังอุปกรณ์เอาท์พุต เช่น AV แอมพลิฟายเออร์
· รองรับ 3D full HD (1,080 p × 2 หน้าจอ) และ 4K2K (4,096 × 2,160 dot)
· รองรับความลึกของสีตั้งแต่ 24 bit ธรรมดา (Full Color) ถึง 30 / 36 / 48 bit (Deep Color) เพื่อการแสดงผลเฉดสีที่หลากหลายมากขึ้น
· ใช้ปลั๊กชุบผิวทองซึ่งทนต่อสนิมและลดการเสื่อมสภาพของสัญญาณ
· ใช้สายหุ้มชีลด์สามชั้นเพื่อป้องกันการถูกสัญญาณภายนอกรบกวน
· เป็นสายคู่ตีเกลียวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสัญญาณภายนอกโดยง่าย

รหัสสินค้า
DH-HD14SS20BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,216.67

ELECTRONIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 HDMI เกลียวนอก ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 HDMI เกลียวนอก ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 แบบตรง
ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 แบบตรง ชนิด สายไฟ เพรียวบาง สี สีดำ
JAN Code 4953103579613

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DH-HD14SS20BK ในชุด สาย HDMI (AA) ชนิดบางพิเศษ รองรับ Ethernet ซีรีส์ DH-HD14SSBK