(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ คุณสามารถติดตั้ง HDD ขนาด 3.5 นิ้วได้อย่างง่ายดายและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
· อีกทั้งยังรองรับ USB 3.0 เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งยังรองรับ UASP ทำให้สามารถสื่อสารได้เร็วขึ้นในระบบปฏิบัติการที่รองรับ
・ HDD รองรับความจุสูงสุดถึง 12 TB
・ ใช้บอดี้อลูมิเนียมเพื่อให้แข็งแรงและกระจายความร้อน
・ ประกอบด้วยเครื่องมือดั้งเดิมของ Logitec 3 อย่างคือ: "Logitec Disk Formatter" "Logitec Disk Eraser" และ "Logitec Mirroring Tool" ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ฮาร์ดดิสก์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ชนิด | HDD | ขนาด | ขนาด 3.5 นิ้ว | ความจุ | 5TB ขึ้นไป |
---|---|---|---|---|---|
อินเตอร์เฟซ | อื่น ๆ | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 30.9 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 212.6 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 120 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | รายละเอียดความจุ(GB) | 12,000 |
JAN Code | 4580333581835 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LGB-EKU3 ในชุด เคส HDD ภายนอกขนาด 3.5 นิ้ว บอดี้อลูมิเนียม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง