1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชั้นสอง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DOUBLE DECK

ชั้นสอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,344.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค สอง เครื่องวัดระดับน้ำ เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในงานที่ต้อง อุปกรณ์สายไฟ ความหนาแน่นสูงการเชื่อมต่อ / การลัดวงจรทำได้ทั้งสองระดับเหมาะสำหรับการใช้งาน 800 V และสามารถรองรับแท็กมาร์ก K6 ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

รหัสสินค้า
815-701 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,344.69

฿ 949.22

DOUBLE DECK 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีน้ำตาล อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C ระดับแรงดันไฟฟ้า 500 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า 32 A อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C ชุด RKD
ขนาด ขดลวด 22 ถึง 12 AWG สายไฟ CSA 0.5 ถึง 4 mm² วิธีการ สายต่อปลายสาย สกรู ลง
จำนวนระดับ สอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 815-701 ในชุด ชั้นสอง