1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขั้วสี【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขั้วสี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 373.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเลือกเพิ่มเติมของขั้ว 2.5 และ 4 มม. ²ในสีที่มีประโยชน์รวมทั้งใหม่
สีเฟสเป็นสีดำน้ำตาลและเทาเช่นเดียวกับสีขาวสีส้มสีเหลืองและสีแดง
ระบุสัญญาณหรือแรงดันไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย
สี เทอร์มินอล ตรงกับสายที่เข้ามา ข้อต่อลด ข้อผิดพลาดในการ อุปกรณ์สายไฟ
ระบบสามเฟสมีการต่อสายอย่างสม่ำเสมอ

รหัสสินค้า
501-645SALE
501-651SALE
501-720SALE
501-803SALE
501-821SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี คะแนน กระแสไฟฟ้า ขนาด ขดลวด สายไฟ CSA

฿ 506.75

฿ 357.71

COLOURED TERMINALS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีดำ32 A0.2 ถึง 4 mm²0.2 ถึง 4 mm²

฿ 532.56

฿ 375.93

COLOURED TERMINALS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10ส้ม32 A0.2 ถึง 4 mm²0.2 ถึง 4 mm²

฿ 532.56

฿ 375.93

COLOURED TERMINALS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีน้ำตาล32 A0.2 ถึง 4 mm²0.2 ถึง 4 mm²

฿ 373.32

฿ 263.53

COLOURED TERMINALS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีเทา32 A0.2 ถึง 4 mm²0.2 ถึง 4 mm²

฿ 574.61

฿ 405.62

COLOURED TERMINALS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10สีแดง24 A0.2 ถึง 2.5 มม. ²0.2 ถึง 2.5 มม. ²

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C ระดับแรงดันไฟฟ้า 800 V อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C
จำนวนระดับ เดียว