1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RKD ซีรี่ส์ เทอร์มินอลบล็อค สอง เครื่องวัดระดับน้ำ【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TERMINAL BLOCKS

RKD ซีรี่ส์ เทอร์มินอลบล็อค สอง เครื่องวัดระดับน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 668.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเชื่อมต่อ 2 × 2
สามารถยึดเท้าบนราง TS 32 และ TS 35 DIN ได้
ตัวเสื้อ ทำจาก โพลีเอไมด์ 6.6 UL94-V2

รหัสสินค้า
872-5609 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 668.28

฿ 471.74

TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +105°C ระดับแรงดันไฟฟ้า 500 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า 20 (cUL) A, 20 (UL) A, 24 (IEC) A อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -40°C ชุด 1206.2
ขนาด ขดลวด 22 ถึง 14 AWG วิธีการ สายต่อปลายสาย สกรู จำนวนระดับ สอง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 872-5609 ในชุด RKD ซีรี่ส์ เทอร์มินอลบล็อค สอง เครื่องวัดระดับน้ำ