1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขั้วต่อขั้วต่อสกรูขนาดเล็ก【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขั้วต่อขั้วต่อสกรูขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มินิ รางปีกนก (DIN Rail) ติดตั้ง เทอร์มินอลบล็อค สกรู แคลมป์ยึด ขั้ว
เหมาะสำหรับหน้าตัดและ ขดลวด ประเภทต่างๆ
สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้โดยไม่ต้องมีการเตรียมการพิเศษใด ๆ
มือจับ
ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยม
ความน่าเชื่อถือสูงและไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง
ทนต่อการ หน้าสัมผัส ต่ำมาก
ติดตั้งและถอดจาก รางปีกนก (DIN Rail)

รหัสสินค้า
878-7503SALE
878-7516SALE
878-7522SALE
878-7525SALE
878-7528SALE
878-7538SALE
878-7547SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคะแนน กระแสไฟฟ้า ชุด ขนาด ขดลวด สายไฟ CSA

฿ 188.95

฿ 133.38

MINI SCREW TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1020 (UL / CSA) A, 24 (IEC) ACDU 2.528 ถึง 12 AWG2.5 mm²

฿ 207.77

฿ 146.66

MINI SCREW TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1030 (UL / CSA) A, 32 (IEC) ACDU 422 ถึง 10 AWG4 mm²

฿ 207.77

฿ 146.66

MINI SCREW TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1030 (UL / CSA) A, 32 (IEC) ACDU 422 ถึง 10 AWG4 mm²

฿ 207.77

฿ 146.66

MINI SCREW TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1030 (UL / CSA) A, 32 (IEC) ACDU 422 ถึง 10 AWG4 mm²

฿ 82.23

฿ 58.05

MINI SCREW TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1030 (UL / CSA) A, 32 (IEC) ACDU 422 ถึง 10 AWG4 mm²

฿ 323.69

฿ 228.49

MINI SCREW TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1050 (UL / CSA) A, 57 (IEC) ACDU 626 ถึง 8 AWG6 มม. ²

฿ 302.43

฿ 213.49

MINI SCREW TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1050 (UL / CSA) A, 57 (IEC) ACDU 626 ถึง 8 AWG-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับแรงดันไฟฟ้า 800 V วิธีการ สายต่อปลายสาย สกรู จำนวนระดับ เดียว