1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไมโครสกรู ขั้ว แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MICRO SCREW TERMINAL BLOCKS

ไมโครสกรู ขั้ว แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อค สกรู แคลมป์ยึด ราง Micro รางปีกนก (DIN Rail)
เหมาะสำหรับหน้าตัดและ ขดลวด ประเภทต่างๆ
สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้โดยไม่ต้องมีการเตรียมการพิเศษใด ๆ
มือจับ
ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยม
ความน่าเชื่อถือสูงและไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง
ทนต่อการ หน้าสัมผัส ต่ำมาก
ติดตั้งและถอดจาก รางปีกนก (DIN Rail)

รหัสสินค้า
878-7512 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 145.11

฿ 102.42

MICRO SCREW TERMINAL BLOCKS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับแรงดันไฟฟ้า 400 V คะแนน กระแสไฟฟ้า 30 A ชุด CDU 4
ขนาด ขดลวด 22 ถึง 10 AWG สายไฟ CSA 4 mm² วิธีการ สายต่อปลายสาย สกรู
จำนวนระดับ เดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 878-7512 ในชุด ไมโครสกรู ขั้ว แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค