1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวต้านทาน รูปแบบ 0603, ซีรี่ส์ RS 5% (1Ωถึง820kΩ)【5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SURFACE MOUNT FIXED RESISTOR

ตัวต้านทาน รูปแบบ 0603, ซีรี่ส์ RS 5% (1Ωถึง820kΩ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 867.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนาพร้อมโครงสร้าง อิเล็กโทรด หลายชั้นที่เชื่อถือได้สูงและ รองรับการใช้งาน กับ กระบวนการแปรรูป บัดกรีทั้งหมด
อุปกรณ์โทรคมนาคม
เครื่องบันทึก วิทยุ และ เทป เครื่อง รับโทรทัศน์
กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ วิดีโอนาฬิกา เครื่องคิดเลข พกพา
อุตสาหกรรมยานยนต์
คอมพิวเตอร์เครื่องดนตรี

รหัสสินค้า
713-4194 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 867.96

฿ 612.69

SURFACE MOUNT FIXED RESISTOR 1 แพ็ค

5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความต้านทาน (ค่า) 12kΩ พิกัดกำลัง(W) 0.1W ความยาว 1.6 มม
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +155°C ความสูง 0.45 มม อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -55°C
ความลึก 0.8 มม ชุด RS ขนาด 1.6 × 0.8 × 0.45 มม
ความเผื่อ ±5% รูปแบบการ สายต่อปลายสาย แพ้ด ตะกั่วบัดกรี แพ็คเกจ / เคส 603
เทคโนโลยี ฟิล์ม ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ±200 ppm / ° C สไตล์ เคส รูทีเนียมออกไซด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 713-4194 ในชุด ตัวต้านทาน รูปแบบ 0603, ซีรี่ส์ RS 5% (1Ωถึง820kΩ)