(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวต้านทาน ชิป IC ฟิล์ม หนาพร้อมโครงสร้าง อิเล็กโทรด หลายชั้นที่เชื่อถือได้สูงและ รองรับการใช้งาน กับ กระบวนการแปรรูป บัดกรีทั้งหมด
อุปกรณ์โทรคมนาคม
เครื่องบันทึก วิทยุ และ เทป เครื่อง รับโทรทัศน์
กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ วิดีโอนาฬิกา เครื่องคิดเลข พกพา
อุตสาหกรรมยานยนต์
คอมพิวเตอร์เครื่องดนตรี
ความต้านทาน (ค่า) | 22Ω | พิกัดกำลัง(W) | 0.063W | ความยาว | 1 มม |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +155°C | ความสูง | 0.35 มม | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -55°C |
ความลึก | 0.5 มม | ขนาด | 1 × 0.5 × 0.35 มม | ความเผื่อ | ±1% |
รูปแบบการ สายต่อปลายสาย | แพ้ด ตะกั่วบัดกรี | แพ็คเกจ / เคส | 402 | เทคโนโลยี | ฟิล์ม |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±100 ppm / ° C | สไตล์ เคส | รูทีเนียมออกไซด์ | ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงสุด | +100 ppm / ° C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 804-7016 ในชุด 0402 รูปแบบ RS series (10Ωถึง196Ω)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง