1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลำโพงโคนหน้าแปลน โพลีเอสเตอร์

FLANGED CONE LOUDSPEAKER

ลำโพงโคนหน้าแปลน โพลีเอสเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 181.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลำโพงกลมหน้าแปลน จาก RS Pro มีโคนและปะเก็น เหมาะสำหรับการใช้อาจที่อาจต้องสัมผัสกับน้ำ ใช้งานได้ดีเมื่อต้องการความถี่สูง หน้าแปลนสี่เหลี่ยมรอบตัวลำโพงมีรูยึดสี่รู
ลำโพงกลมหน้าแปลน ทนน้ำ
หน้าแปลนมีรูยึดสี่รู
ใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
628-4715
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 181.90

FLANGED CONE LOUDSPEAKER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 50mm ความกว้าง 50mm ความลึก 17.4mm
รูปทรง ชุดขับมอเตอร์ แบบกลม วัสดุ กรวย / โดม PET