1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ลำโพง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก สำหรับติดตั้ง PCB แบบกลม (รหัสสินค้า)

ROUND PCB MOUNT SPEAKERS

ลำโพง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก สำหรับติดตั้ง PCB แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลำโพงแม่เหล็กแบบ แบบกลม สำหรับติดตั้ง PCB
เอาต์พุต เสียงสูง
ต้องใช้วงจรไดรฟ์ภายนอกในการทำงาน

รหัสสินค้า
754-2093 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 154.28

฿ 108.91

ROUND PCB MOUNT SPEAKERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง 7.5 มม ขนาด 15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x 7.5 มม เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม
ความต้านทาน ขดลวด อุปกรณ์แหล่งจ่าย 0.3W เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง 87 เดซิเบล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 754-2093 ในชุด ลำโพง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก สำหรับติดตั้ง PCB แบบกลม