1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายแพทช์ พีวีซี Cat 5e

สายแพทช์ พีวีซี Cat 5e
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายแพทช์ สายคู่บิดเกลียว แบบไม่มีชิลด์ RS pro cat5e (UTP) และสายแพทช์ สายคู่บิดเกลียว (FTP) เป็นไปตามมาตรฐาน Class Dด้วย สายไฟ ตีเกลียวคุณภาพสูง สาย cat5e เหล่านี้ให้ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมปลั๊ก คอนเนคเตอร์ RJ45 มีการ ชุบทอง 50μ เกรด ยอดเพื่อลดการเสื่อมสภาพ
สายแพทช์ FTP ใช้ประโยชน์จาก เทป อลูมิเนียมซึ่งใช้ในการ โล่กำบัง ทั้ง 4 คู่เพื่อป้องกันพวกมันจาก การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI)
สายแพทช์ RS pro cat5e เหล่านี้มีให้เลือกหลายความยาวและหลายสีด้วยแจ็คเก็ต พีวีซี หรือ LSZH

รหัสสินค้า
556-326SALE
556-720SALE
556-724SALE
556-954SALE
557-026SALE
557-036SALE
557-244SALE
557-288SALE
738-8445SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:กำหนดเอง สี เปลือก ประเภท โล่กำบัง ตรงตามมาตรฐาน

฿ 624.03

฿ 440.50

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 103 มสีแดงU/UTP-

฿ 475.77

฿ 335.85

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 102 มสีเทาF/UTP-

฿ 287.68

฿ 203.07

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 101mสีเทาF/UTP-

฿ 521.45

฿ 368.09

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 103 มสีน้ำเงินF/UTPEC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO / IEC 11801 ฉบับที่ 2

฿ 198.43

฿ 140.07

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 10500 มมสีดำU/UTPEC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO / IEC 11801 ฉบับที่ 2

฿ 628.91

฿ 443.95

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 103 มสีดำU/UTPEC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO / IEC 11801 ฉบับที่ 2

฿ 978.83

฿ 690.96

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 105 มสีเหลืองU/UTPEC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO / IEC 11801 ฉบับที่ 2

฿ 624.03

฿ 440.50

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 103 มสีเหลืองU/UTPEC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO / IEC 11801 ฉบับที่ 2

฿ 370.32

฿ 261.41

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 102 มขาวแบบไม่มีชิลด์EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO / IEC 11801 ฉบับที่ 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เปลือกนอก PVC ยกเลิก / Unterminated สิ้นสุด