1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟ แพทช์ Cat 6

สายไฟ แพทช์ Cat 6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 160.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สาย cat 6 เป็นคำย่อของสายเคเบิลประเภท 6สายไฟ ประเภทนี้เป็น สายไฟ สายคู่บิดเกลียว มาตรฐานสำหรับ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) และชั้นกายภาพเครือข่ายอื่น ๆ

รหัสสินค้า
411-201SALE
411-205SALE
411-211SALE
411-245SALE
411-374SALE
411-384SALE
411-457SALE
411-491SALE
411-510SALE
411-520SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:กำหนดเอง สี เปลือก ตรงตามมาตรฐาน

฿ 311.91

฿ 220.15

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 8 วัน 102 มสีเหลืองEIA/TIA 568

฿ 401.27

฿ 283.26

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 8 วัน 103 มสีแดงEIA/TIA 568

฿ 390.48

฿ 275.64

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 8 วัน 102 มสีเขียวEIA/TIA 568

฿ 342.52

฿ 241.78

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 8 วัน 102 มสีดำEIA/TIA 568

฿ 198.71

฿ 140.27

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 8 วัน 101mสีแดงEIA/TIA 568

฿ 160.77

฿ 113.49

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 8 วัน 10500 มมสีดำEIA / TIA 568 B.2-1, EN 50173, ISO / IEC 11801

฿ 426.83

฿ 301.30

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 8 วัน 103 มสีน้ำเงินEIA / TIA 568 B.2-1, EN 50173, ISO / IEC 11801

฿ 483.52

฿ 341.32

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 8 วัน 105 มสีเหลืองEIA / TIA 568 B.2-1, EN 50173, ISO / IEC 11801

฿ 273.41

฿ 193.00

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 3 วัน 101mสีน้ำเงินEIA/TIA 568

฿ 252.93

฿ 178.54

CABLE CAT. 6 1 ชิ้น 8 วัน 101mสีเหลืองEIA/TIA 568

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โล่กำบัง S/FTP วัสดุ เปลือกนอก PVC