1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แพทช์ Cat 5e LSZH

CAT 5E LSZH PATCH LEADS

แพทช์ Cat 5e LSZH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 751.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลประเภท 6 เหล่านี้สิ้นสุดลงด้วย ปลั๊ก โมดูลาร์ เกรด สูงการผ่อนแรงในการบูตให้ อุปกรณ์รองรับท่อ สายไฟ และการป้องกัน กลอนล็อค

รหัสสินค้า
556-433 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 751.15

฿ 530.24

CAT 5E LSZH PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว:กำหนดเอง 3 ม สี เปลือก สีเหลือง ประเภท โล่กำบัง U/UTP
วัสดุ เปลือกนอก LSZH ยกเลิก / Unterminated สิ้นสุด ตรงตามมาตรฐาน EC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO / IEC 11801 ฉบับที่ 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 556-433 ในชุด แพทช์ Cat 5e LSZH