1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

นำไปสู่การแก้ไข cat 5e UTP

นำไปสู่การแก้ไข cat 5e UTP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 280.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แนวทางใหม่และ มุม ใหม่สำหรับการเชื่อมต่อ RJ45โอกาสในการขายสีเทาเหล่านี้จะช่วย สารละลาย ความต้องการในการแพทช์ RJ45 ของคุณซึ่งพื้นที่และการวางแนวเฉพาะของ การเชื่อมต่อสายไฟ เป็นปัจจัยสำคัญรัศมีที่แคบของ ปลั๊ก มุมไม่ว่าจะอยู่ในระนาบแนวนอนหรือแนวตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ว่างในระดับพรีเมียมโบนัสที่เพิ่มเข้ามาคือ สายไฟ จะไม่ถูกบีบรัดจนเกินไปเมื่อเข้าสู่ตัว ตัวเสื้อปลั๊ก

รหัสสินค้า
528-0116SALE
528-0138SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:กำหนดเอง

฿ 280.04

฿ 197.68

ANGLED CAT 5E UTP PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 101m

฿ 517.81

฿ 365.52

ANGLED CAT 5E UTP PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 103 ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี เปลือก สีเทา ประเภท โล่กำบัง U/UTP วัสดุ เปลือกนอก PVC
ยกเลิก / Unterminated สิ้นสุด