1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายแพทช์ขึ้นรูปสี Cat 5e

CAT 5E PVC PATCH LEADS

สายแพทช์ขึ้นรูปสี Cat 5e
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 280.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขึ้นรูปด้วยการบรรเทาความเครียดทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ป้องกันฝุ่นและความชื้นเข้า

รหัสสินค้า
556-411 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:กำหนดเอง ตรงตามมาตรฐาน

฿ 280.29

฿ 197.86

CAT 5E PVC PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 101mEC 1907/2006, IEC 61935-2, ISO / IEC 11801 ฉบับที่ 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี เปลือก สีเหลือง ประเภท โล่กำบัง U/UTP วัสดุ เปลือกนอก PVC
ยกเลิก / Unterminated สิ้นสุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 556-411 ในชุด สายแพทช์ขึ้นรูปสี Cat 5e

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
556-421
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:กำหนดเอง ตรงตามมาตรฐาน

฿ 457.11

1 ชิ้น 8 วัน 102 ม-