1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แพทช์ข้าม Cat 5 (405-5379)

CAT 5 CROSSED PATCH LEADS

แพทช์ข้าม Cat 5 (405-5379)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอโดย RS pro สาย cat5e หลากหลายรุ่นเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านพื้นที่สำนักงานหรือพื้นที่ใด ๆ ที่ต้องการการ การเชื่อมต่อสายไฟ อินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงสาย เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มีหลายรูปทรงและขนาด แต่คุณภาพเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ เชื่อถือได้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อประสิทธิภาพของ บริษัททุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
405-5379 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:กำหนดเอง

฿ 210.79

฿ 148.80

CAT 5 CROSSED PATCH LEADS 1 ชิ้น 8 วัน 101m

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี เปลือก สีเทา ประเภท โล่กำบัง U/UTP ยกเลิก / Unterminated สิ้นสุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 405-5379 ในชุด แพทช์ข้าม Cat 5

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
405-5385
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว:กำหนดเอง

฿ 322.60

1 ชิ้น 8 วัน 102 ม