1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟ Cat5e

RS PRO CAT5E PATCH CABLE

สายไฟ Cat5e
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,650.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro 4 คู่ประเภท 5e, สายข้อมูลคู่บิดเกลียวสำหรับใช้ในระบบเครือข่ายข้อมูลและระบบ อุปกรณ์สายไฟ มีโครงสร้างความเร็วสูงถึง 100 mbits / s

รหัสสินค้า
812-4797 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,650.27

฿ 2,433.64

RS PRO CAT5E PATCH CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว:กำหนดเอง 100 ม สี เปลือก สีเทา ประเภท โล่กำบัง UTP
วัสดุ เปลือกนอก PVC ชนิดของคอนเนคเตอร์ unterminated ยกเลิก / Unterminated unterminated
ประเภทสาย ตัวนำ ที่ควั่น เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน 26 AWG จำนวนเส้น 7
คอร์/แกน 7/016 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 5.2 มม ขนาดของเส้น 0.16 มม
รูปทรง สายไฟ สายคู่บิดเกลียว พื้นที่หน้าตัด 0.14 mm² ตรงตามมาตรฐาน eca Euroclass
การผ่อนผัน 37.4 เดซิเบล ระดับแรงดันไฟฟ้า 300 V ac ชุด 330 pF

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 812-4797 ในชุด สายไฟ Cat5e