1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สไลด์ออน สายไฟ markefm (812-1073)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

สไลด์ออน สายไฟ markefm (812-1073)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แถบเลื่อนบนสายเคเบิล PVC สีเหลืองเหล่านี้ทำจาก PVC เกรดอ่อนที่ดีที่สุดแข็งแรงทนทานซึ่งจะต้านทานการสึกกร่อนของน้ำมันจาระบีและวัสดุอื่น ๆมาร์กเกอร์สายเคเบิลชนิด FM-1 มีรูปทรงวงรีที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้ลากผ่านสายเคเบิลขนาดเล็กได้โดยตรงหรือสอดเข้ากับแถบมาร์กเกอร์สำหรับสายเคเบิลขนาดใหญ่ตัวเลื่อนบนสายเคเบิล PVC เหล่านี้มีการพิมพ์สีดำตัวหนาบนตัวเครื่องสีเหลือง
ทำจาก พีวีซี ดีที่สุด
ปากกามาร์คเกอร์ สายแพ ที่มีรูป รูปทรง วงรีอันเป็นเอกลักษณ์
ทน น้ำมัน และ จาระบี

รหัสสินค้า
812-1073 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตำนาน

฿ 337.64

฿ 238.34

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น 8 วัน 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 5 มม สี ดำเหลือง วัสดุ PVC
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด 7 มม วิธีการ Affixing เลื่อนบน เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ 3.5 มม
ปริมาณ 500 ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางของ สายไฟ 3.5 ถึง 7 มม ทนต่อการ จาระบี, น้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 812-1073 ในชุด สไลด์ออน สายไฟ markefm

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
812-1079
812-1082
812-1085
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งตำนาน

฿ 417.04

1 ชิ้น 8 วัน 1

฿ 637.61

1 ชิ้น 8 วัน 3

฿ 637.61

1 ชิ้น 8 วัน 4