1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุด มาร์คกิ้ง สายไฟ รูปไข่

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ชุด มาร์คกิ้ง สายไฟ รูปไข่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,479.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดมาร์กสายเคเบิลของสไลด์คุณภาพสูง 3600 บนเครื่องหมายสายพีวีซีที่มีตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์มาร์ก ปากกามาร์กเกอร์ มีให้ใน กล่องเก็บของ ช่องที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายการ การออกแบบ รูปไข่ของโปรไฟล์มาร์กเกอร์ช่วยให้ขนาดหนึ่งขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ได้ชุดนี้เหมาะสำหรับการ มาร์คกิ้ง สายไฟฟ้าและสายเคเบิล
•ชุด สายไฟ 3600 ปากกามาร์กเกอร์ ใน เคส เก็บของ
•ผลิตจาก พีวีซี ยืดหยุ่น คุณภาพสูง
•ทนต่อ น้ำมัน รอยขีดข่วนและ จาระบี
• การออกแบบ วงรีทำให้มาร์ก ปากกามาร์กเกอร์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ²ถึง 8 มม. ²
• อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด + 80 ° C

รหัสสินค้า
914-0592 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,479.67

฿ 2,319.90

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PVC เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ สูงสุด 8 มม วิธีการ Affixing เลื่อนบน
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ ขั้นต่ำ 2 มม ตำนาน -, +, 0 ถึง 9, สายดิน, L, N, ธรรมดา, R, S, T ปริมาณ 3600
ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลางของ สายไฟ 2 ถึง 8 มม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม ทนต่อการ จาระบี, น้ำมัน
ชุดประกอบด้วย ปากกามาร์กเกอร์ 3600 x 200 ของแต่ละตัว: 0 ถึง 9 (กำหนดรหัสสี), ว่าง (ดำบนพื้นขาว), สายดิน, ตัวอักษร L; N; R; S; T (ดำขาว), สัญลักษณ์ +; - ประเภทชุดหรือ อุปกรณ์เสริม เครื่องหมาย สายไฟ สีเครื่องหมาย สารพัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 914-0592 ในชุด ชุด มาร์คกิ้ง สายไฟ รูปไข่