1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ Heatshrink 2: 1【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อ Heatshrink 2: 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 245.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สีที่กลมกลืนกันใหม่มีให้ในทุกขนาดเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ข้อบังคับ IEE เกี่ยวกับสีเฟสไปจนถึง BS 7671 ซึ่งใช้เป็นปลอกหุ้มปลอกหุ้ม ผลิตภัณฑ์ นี้ยังสามารถยก เกรด สายเคเบิลของคุณให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยล่าสุดได้เช่นกัน, ฮีตเตอร์ฮาโลเจนเป็นศูนย์ที่เกินข้อกำหนด ของลอนดอนใต้ดินและ MOD และขอแนะนำคือความปลอดภัยจากอัคคีภัยมีความสำคัญอย่างยิ่งพื้นที่ต่างๆเช่นอาคารสาธารณะระบบขนส่งสาธารณะระบบ ราง ใต้ดินเรือดำน้ำโรงพยาบาลและสนามบินเป็นต้น
ความหน่วงไฟ สูงโดยมีดัชนีอุณหภูมิเปลวไฟมากกว่า 350 ° C
ปราศจากฮาโลเจนโดยสิ้นเชิง
ควันต่ำมากตรงตามข้อกำหนดของ LUL
ไม่มีการปล่อยควันพิษ
ดัชนีออกซิเจนสูงมากกว่า 40%
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในฉนวนป้องกันสายเคเบิลการระบุสายเคเบิลและการห่อหุ้มขั้วต่อ
ใช้เป็นตัวหุ้ม สายไฟ เกรด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยจากอัคคีภัยเต็มรูปแบบ
ขนาดความยาว 1.2 ม

รหัสสินค้า
211-6292SALE
267-2124SALE
267-2203SALE
268-4969SALE
268-5057SALE
537-7995SALE
537-8011SALE
537-8049SALE
537-8077SALE
537-8156SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ สำหรับใช้กับ เส้นผ่าศูนย์กลางหด การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส แรงดัน Output กระแส Output ช่วง แรงดันขาเข้า แรงดัน Output

฿ 8,702.51

฿ 5,801.96

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน สีดำ38.1 มม-19.1 มม-24 V dc---

฿ 913.13

฿ 644.58

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน สีน้ำเงิน12.7mm-6.4mm-----

฿ 348.55

฿ 246.04

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน สีแดง4.8mm-2.4mm-----

฿ 245.67

฿ 173.42

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -1.6mm-0.8mm--2 A--

฿ 2,501.52

฿ 1,667.76

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -38.1 มม-19.1 มม---9 ถึง 18 V dc-

฿ 366.61

฿ 258.79

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -3.2 มม-1.6 มม----36 V dc

฿ 331.23

฿ 233.82

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -4.8mmเทอร์โมคัปเปิล2.4mm-----

฿ 686.73

฿ 484.76

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน สีเทา9.5 มม-4.8 มมขั้ว เดี่ยวสองโยน (SPDT)----

฿ 898.43

฿ 634.20

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน สีเทา12.7mm-6.4mmขั้ว เดี่ยวสองโยน (SPDT)----

฿ 2,162.76

฿ 1,441.91

TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 8 วัน -38.1 มม-19.1 มมขั้ว เดี่ยวสองโยน (SPDT)----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีโอเรฟิน ความหน่วงไฟ มี ตรงตามมาตรฐาน BS3G 198 ส่วน 3 ประเภท 15, DEF 59-97 ปัญหา 3 ประเภท 8, e1042-a6-march 2002, IEC 60684-3-216 ชนิด C
อัตราส่วนการหดตัว 2:1 กาว เรียงราย ไม่มี ประเภทแขนเสื้อ หดตัวด้วยความร้อน
แขนยาว 1.2m ปราศจากฮาโลเจน ใช่