1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายพาวเวอร์ ปลั๊ก C5 ถึง 3P ของญี่ปุ่น (รหัสสินค้า)

JAPANESE 3P PLUG POWER CORD

สายพาวเวอร์ ปลั๊ก C5 ถึง 3P ของญี่ปุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 340.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาถึงคุณภายใต้แบรนด์ RS โดยทั่วไปแล้ว สายพาวเวอร์ C5 นี้จะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเช่นแล็ปท็อปและ โปรเจคเตอร์ แบบพกพาสายพาวเวอร์ มีปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบขึ้นรูปพร้อมการผ่อนแรงคอนเนคเตอร์ C5 บางครั้งเรียกว่า ' คอนเนคเตอร์ ใบโคลเวอร์' เนื่องจาก รูปทรง เป็นเอกลักษณ์
• ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ C5 แบบขึ้นรูปเป็นไปตามมาตรฐาน JISC8358
•ปลั๊กญี่ปุ่น 3 ขั้ว ขึ้นรูป
• สายไฟ VCTF

รหัสสินค้า
909-2190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 340.67

JAPANESE 3P PLUG POWER CORD 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 2m สี เปลือก สีดำ คอนเนคเตอร์ A C5
คอนเนคเตอร์ B ปลั๊กญี่ปุ่น 3 ขั้ว, ปลั๊กญี่ปุ่น วัสดุ เปลือกนอก PSE ระดับแรงดันไฟฟ้า 125 V
คะแนน กระแสไฟฟ้า 7 A ความกว้าง 7 มม คอนเนคเตอร์ ชนิด A C5
คอนเนคเตอร์ A เพศ ตัวเมีย ประเภท คอนเนคเตอร์ B เกลียวตัวผู้, แบบตรง เพศ คอนเนคเตอร์ B ตัวผู้
มุม คอนเนคเตอร์ B แบบตรง คอนเนคเตอร์ A มุม แบบตรง