1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

2491B ปราศจากฮาโลเจนควันต่ำ (รหัสสินค้า)

2491B LOW SMOKE HALOGEN FREE

2491B ปราศจากฮาโลเจนควันต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,322.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

2491B สายเคเบิลที่ไม่ได้ แบบมีฉนวน ด้วยสารประกอบที่ปราศจากฮาโลเจนควันต่ำ ครอสลิงค์/การเชื่อมโยงข้ามผลิตตามมาตรฐาน BS7211 และเหมาะสำหรับงานไฟฟ้าแสงสว่างและสายไฟภายในที่ซึ่งควันและควันพิษที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ไฟไหม้อาจคุกคามชีวิตหรืออุปกรณ์ตัวนำเป็น ทองแดง อบอ่อนธรรมดาพิกัด 3008500 V และได้รับการรับรอง BASEC
• ตัวนำ ทองแดง
•ผลิตเพื่อBS7211
•ได้รับการรับรอง BASEC
• LSZH

รหัสสินค้า
763-7595 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,322.57

฿ 2,215.16

2491B LOW SMOKE HALOGEN FREE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100m พื้นที่หน้าตัด 1.1 mm2 เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน 17 AWG
ระดับแรงดันไฟฟ้า 500 V สี เปลือก สีดำ วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ฮาโลเจนเป็นศูนย์
วัสดุ ตัวนำ ทองแดง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +90°C เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 2.52 มม
คอร์/แกน 32 / 0.2 มม อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด 0°C ขนาดของเส้น 0.2 มม
จำนวนเส้น 32 ความ หนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน 0.6 มม ชนิด 2491B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 763-7595 ในชุด 2491B ปราศจากฮาโลเจนควันต่ำ