(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นำเสนอโดย RS pro ซึ่งเป็น ขดลวด อุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ อิเล็กทรอนิกส์ภายใน แผ่นวงจร และอุปกรณ์ต่างๆมาพร้อมกับฉนวนกันความร้อน Kynar สายขอเกี่ยวนี้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานของคุณทุกรุ่นมีความน่าเชื่อถือสูงและคุณภาพยอดเยี่ยม
•ฉนวนกันความร้อน Kynar
• ทองแดง ชุบเงิน
•ช่วงอุณหภูมิ:-20 ° C ถึง + 130 ° C
•ต้านทานการทำงานกลับเมื่อบัดกรี
•มาพร้อมกับ รอกม้วนสายไฟ 50 ม
ความยาวโดยรวม(ม.) | 50 ม | พื้นที่หน้าตัด | 0.05 mm² | เกจวัดเส้นลวด อเมริกัน | 30 AWG |
---|---|---|---|---|---|
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 300 V | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | KYNAR | วัสดุ ตัวนำ | ทองแดงชุบเงิน |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +130°C | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0.5 มม | คอร์/แกน | 1 / 0.25 มม |
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | -20°C | ขนาดของเส้น | 0.25 มม | จำนวนเส้น | 1 |
ความ หนาของผนัง ฉนวนกันความร้อน | 0.5 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง