(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อจีบแบบประกบก้นทองแดงสำหรับงานหนักที่ผลิตจากฐานทองแดงเกรดบริสุทธิ์จนถึง BS2871 และชุบด้วยไฟฟ้าถึง BS1872,1984ขั้ว ต่อ หางปลา ประกบ การต่อชน ทองแดง HD เหล่านี้มีไว้สำหรับใช้กับสายเคเบิลหลายเส้นและมีให้เลือกหลายขนาด
รหัสสินค้า |
---|
119-182 |
119-198 |
119-249 |
841-7683 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาด ขดลวด สูงสุดmm² | ขนาด ขดลวด | Shrouded / Unshrouded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.00 ฿ 543.54 | RS BUTT SPLICE TUBE TERMINALS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 19 มม | 4 มม | 6mm² | 6 มม. ² | ไม่หุ้ม | ||
฿ 718.84 ฿ 507.43 | RS BUTT SPLICE TUBE TERMINALS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 23 มม | 4.5 มม | 10 mm² | 10 mm² | ไม่หุ้ม | ||
฿ 1,420.51 ฿ 1,002.74 | RS BUTT SPLICE TUBE TERMINALS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 43 มม | 12 มม | 70 มม. ² | 70 มม. ² | ไม่หุ้ม | ||
฿ 4,095.16 ฿ 2,730.24 | RS BUTT SPLICE TUBE TERMINALS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 40 มม | 12.4 มม | - | 50 มม. ² | - |
กำลังโหลด …
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดง | ฉนวนกันความร้อน | ไม่มีฉนวน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรอยต่อ | การต่อชน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง