(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จาก RS pro ช่องเสียบ เกลียว เหล่านี้เป็นคู่แข่งที่สำคัญสำหรับ การใช้งาน ของคุณรุ่นนี้มีเปลือกที่ใหญ่และแข็งแรงขึ้นโดยการเชื่อมต่อแบบต่อสายเคเบิล (อินไลน์)เมื่อรวมกับระดับ IP68 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม นี้มีความสามารถในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายการใช้งานทั่วไป ได้แก่ การ ระบบรักษาความปลอดภัย ภายนอกอาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์การสื่อสารและอุปกรณ์ทางทะเลเมื่อเลือก คอนเนคเตอร์ตัวเมีย เวอร์ชันนี้ควรเป็นรุ่นที่คุณพิจารณา
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เกลียว 13 มม
คอนเนคเตอร์กันน้ำ ระดับ IP68
วัสดุ:พลาสติก
สายต่อปลายสาย:ตะกั่วบัดกรี
มีเวอร์ชัน 5 A หรือ 13 A
คะแนน กระแสไฟฟ้า | 5 A | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 180 V ac | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | +85°C |
---|---|---|---|---|---|
คะแนน IP | IP68 | ชนิดที่มีการยึดติด | สายไฟ , อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | วิธีการ สายต่อปลายสาย | ตะกั่วบัดกรี |
การวางแนว ตัวเครื่อง | แบบตรง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | จำนวนผู้ติดต่อ | 5 |
ขนาด คอนเนคเตอร์ | ขนาดเล็ก | วัสดุ ตัวเสื้อ | ไนล่อน 66 | ประเภทการผสมพันธุ์ | ปลั๊กอิน |
เพศของผู้ หน้าสัมผัส | ตัวเมีย | ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต | รูปแบบ ขั้ว | 5P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง