1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ยึด กระบอกฟิวส์ ราง

FUSED TERMINALS

ตัว ยึด กระบอกฟิวส์ ราง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 672.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้วหลอม
ก้านโยก และ ฝาครอบ สกรู สำหรับ ฟิวส์ ขนาด 5 × 20 มม., 5 × 25 มม. และ 6 × 32 มม
ปากกามาร์กเกอร์ อาจติดตั้งเหนือรายการ ขดลวด ทั้งสอง
ประเภท LED LED 24 V ในแบบคู่ขนาน
Endplate กว้าง 1.5 มม

ประเภท LED LED 24 V ในแบบคู่ขนาน

ได้รับการอนุมัติ
UL, CSA

รหัสสินค้า
501-871 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 672.79

฿ 474.92

FUSED TERMINALS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดมีขั้ว สกรู ชุด STK ขนาด ฟิวส์ รองรับการใช้งาน 5 × 20 มม., 5 × 25 มม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ฟิวส์ รองรับการใช้งาน 5 มม ความ ยาว ฟิวส์ รองรับการใช้งาน 20 มม., 25 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 501-871 ในชุด ตัว ยึด กระบอกฟิวส์ ราง