(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิวส์หลอดแก้ว
ฟิวส์หลอดแก้วเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันวงจรและอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสไฟเกิน มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พิกัดกระแสไฟฟ้า ต่ำสุด/สูงสุด : 200 mA ถึง 15A
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -55 ถึง 125
● ขนาดฟิวส์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ความยาว): 5x20 mm. และ 6.3 x 32 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิวส์หลอดแก้วมักใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเครื่องจักร ใช้ในแผงควบคุม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
911-3439 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ความยาวรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | ความต้านทาน | ชุด | ขนาด ฟิวส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211.96 ฿ 149.62 | ANTI SURGE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 7A | 200 A | 20mm | 5.2mm | +125°C | -55°C | 8mΩ | GTE | 5 x 20mm |
กำลังโหลด …
ความเร็ว ฟิวส์ | T | กำลังการแตกสูง | ไม่มี | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระจก |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดขนาด | ขนาดเล็ก | รวมถึง ไฟบอกสถานะ | ไม่มี | ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250V ac |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 911-3439 ในชุด ฟิวส์หลอดแก้ว
รหัสสินค้า |
---|
537-1010 |
563-362 |
563-425 |
563-532 |
563-542 |
563-558 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ความยาวรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | ความต้านทาน | ชุด | ขนาด ฟิวส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 982.23 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 8A | 80 A | 20mm | 5mm | - | - | 6 mΩ | - | 5 x 20mm | ||
฿ 286.43 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 200mA | 35 A | 20mm | 5mm | +125°C | -55°C | 1.99Ω | - | 5 x 20mm | ||
฿ 210.13 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 6.3A | 35 A | 20mm | 5mm | +125°C | -55°C | 8.3mΩ | - | 5 x 20mm | ||
฿ 196.87 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5A | 35 A | 20mm | 5mm | +125°C | -55°C | 10.7mΩ | - | 5 x 20mm | ||
฿ 202.04 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 4A | 35 A | 20mm | 5mm | +125°C | -55°C | 14.5mΩ | UTE | 5 x 20mm | ||
฿ 202.04 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 1A | 35 A | 20mm | 5mm | +125°C | -55°C | 77.6mΩ | - | 5 x 20mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง