1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์หลอดแก้ว【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ANTI SURGE

ฟิวส์หลอดแก้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิวส์หลอดแก้ว
ฟิวส์หลอดแก้วเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันวงจรและอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสไฟเกิน มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พิกัดกระแสไฟฟ้า ต่ำสุด/สูงสุด : 200 mA ถึง 15A
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -55 ถึง 125
● ขนาดฟิวส์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ความยาว): 5x20 mm. และ 6.3 x 32 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิวส์หลอดแก้วมักใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเครื่องจักร ใช้ในแผงควบคุม และอื่นๆ

รหัสสินค้า
563-738 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ความยาวรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด ความต้านทาน ชุด ขนาด ฟิวส์

฿ 258.97

฿ 182.81

ANTI SURGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10250mA35 A20mm5mm+125°C-55°C1.29Ω-5 x 20mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็ว ฟิวส์ T กำลังการแตกสูง ไม่มี วัสดุ ตัวเครื่อง กระจก
การกำหนดขนาด ขนาดเล็ก รวมถึง ไฟบอกสถานะ ไม่มี ระดับแรงดันไฟฟ้า 250V ac

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 563-738 ในชุด ฟิวส์หลอดแก้ว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
563-532
563-542
563-558
668-5985
668-6017
668-6060
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด ความยาวรวม เส้นผ่าศูนย์กลาง อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด ความต้านทาน ชุด ขนาด ฟิวส์

฿ 196.87

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105A35 A20mm5mm+125°C-55°C10.7mΩ-5 x 20mm

฿ 202.04

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 104A35 A20mm5mm+125°C-55°C14.5mΩUTE5 x 20mm

฿ 202.04

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 101A35 A20mm5mm+125°C-55°C77.6mΩ-5 x 20mm

฿ 210.79

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10500 mA35 A20mm5mm+125°C-55°C710.9mΩ-5 x 20mm

฿ 220.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010A-20mm5mm+125°C-55°C9mΩ-5 x 20mm

฿ 346.84

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10250mA35 A32mm6.3mm+125°C-55°C3.45Ω-6.3 x 32mm