(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิวส์หลอดแก้ว แบบสวมเร็ว (F) LBC ตัวเรือนเป็นแก้ว, 5x20
ฟิวส์หลอดแก้วเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันวงจรและอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสไฟเกิน มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พิกัดกระแสไฟฟ้า ต่ำสุด/สูงสุด : 250 mA ถึง 10A
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -55 ถึง 125
● ขนาดฟิวส์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง): 5 mm. และ 5.2 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิวส์หลอดแก้วมักใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเครื่องจักร ใช้ในแผงควบคุม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
537-1521 |
563-380 |
563-431 |
563-453 |
563-463 |
563-469 |
563-491 |
563-526 |
563-643 |
563-649 |
563-677 |
563-700 |
563-706 |
668-5957 |
668-5963 |
668-5966 |
668-5969 |
668-5975 |
668-5979 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด | ความต้านทาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.74 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 4A | 40 A | 5mm | - | - | 21mΩ | ||
฿ 196.87 ฿ 138.95 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1A | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 80mΩ | ||
฿ 196.87 ฿ 138.95 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 2A | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 37.3mΩ | ||
฿ 159.56 ฿ 112.63 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 1.5A | 35 A | 5.2mm | +125°C | -55°C | - | ||
฿ 159.56 ฿ 112.63 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 500 mA | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 248.2mΩ | ||
฿ 233.52 ฿ 164.84 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 250mA | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 1.32Ω | ||
฿ 233.52 ฿ 164.84 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3.15A | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 22.4mΩ | ||
฿ 159.56 ฿ 112.63 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5A | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 14.9mΩ | ||
฿ 201.68 ฿ 142.37 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10A | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 5.8mΩ | ||
฿ 246.75 ฿ 174.18 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3A | 35 A | 5.2mm | +125°C | -55°C | - | ||
฿ 159.56 ฿ 112.63 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 315mA | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 415.9mΩ | ||
฿ 116.01 ฿ 81.89 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 8A | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 7.7mΩ | ||
฿ 159.56 ฿ 112.63 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 6.3A | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 10.3mΩ | ||
฿ 158.96 ฿ 112.21 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 500 mA | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 419.5mΩ | ||
฿ 200.23 ฿ 141.34 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 3A | 100 A | 5mm | +125°C | -55°C | 39.4mΩ | ||
฿ 158.96 ฿ 112.21 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 1A | 35 A | 5mm | +125°C | -55°C | 143.8mΩ | ||
฿ 194.73 ฿ 137.46 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 2A | 100 A | 5mm | +125°C | -55°C | 58.8mΩ | ||
฿ 194.73 ฿ 137.46 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5A | 200 A | 5mm | +125°C | -55°C | 18.8mΩ | ||
฿ 194.81 ฿ 137.52 | QUICK ACTING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | 8A | 200 A | 5mm | +125°C | -55°C | 11.3mΩ |
กำลังโหลด …
ความเร็ว ฟิวส์ | F | ความยาวรวม | 20mm | กำลังการแตกสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | กระจก | การกำหนดขนาด | ขนาดเล็ก | รวมถึง ไฟบอกสถานะ | ไม่มี |
ระดับแรงดันไฟฟ้า | 250V ac | ขนาด ฟิวส์ | 5 x 20mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง