1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ ซีรีส์ 193【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิวส์ ซีรีส์ 193
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิวส์หลอดแก้ว 193 ซีรี่ส์
ฟิวส์หลอดแก้วเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันวงจรและอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสไฟเกิน มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พิกัดกระแสไฟฟ้า : 100mA, 2A, 5A, 6.3A
● ขนาดฟิวส์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ความยาว): 5.0 x 20 mm.
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (°C): -25 ถึง 70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิวส์หลอดแก้วมักใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเครื่องจักร ใช้ในแผงควบคุม และอื่นๆ

รหัสสินค้า
610-9579SALE
610-9686SALE
610-9721SALE
610-9737SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด

฿ 485.60

฿ 342.79

NORMAL MODULE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10100 mA35 A

฿ 195.09

฿ 137.71

NORMAL MODULE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 102A35 A

฿ 439.99

฿ 310.59

NORMAL MODULE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 105A50 A

฿ 197.12

฿ 139.15

NORMAL MODULE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 106.3A63 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็ว ฟิวส์ F ความยาวรวม 20mm เส้นผ่าศูนย์กลาง 5mm
กำลังการแตกสูง ไม่มี วัสดุ ตัวเครื่อง กระจก การกำหนดขนาด ขนาดเล็ก
รวมถึง ไฟบอกสถานะ ไม่มี ระดับแรงดันไฟฟ้า 250V ac อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +70°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -25°C ขนาด ฟิวส์ 5 x 20mm