1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ คาร์ทริดจ์แบบรวดเร็ว (F) แก้ว LBC บอดี้ 6.3 × 32【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิวส์ คาร์ทริดจ์แบบรวดเร็ว (F) แก้ว LBC บอดี้ 6.3 × 32
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิวส์หลอดแก้ว แบบสวมเร็ว (F) LBC ตัวเรือนเป็นแก้ว 6.3x32
ฟิวส์หลอดแก้วเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ป้องกันวงจรและอุปกรณ์จากสถานการณ์กระแสไฟเกิน มีหลายชนิดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● พิกัดกระแสไฟฟ้า : 500mA, 1.5A, 2.5A และ 3A
● ขนาดฟิวส์ (เส้นผ่านศูนย์กลาง X ความยาว): 6.3 x 32mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฟิวส์หลอดแก้วมักใช้ในอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น ใช้ในเครื่องจักร ใช้ในแผงควบคุม และอื่นๆ

รหัสสินค้า
668-6029SALE
668-6032SALE
668-6039SALE
668-6048SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความต้านทาน

฿ 223.57

฿ 157.82

QUICK ACTING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10500 mA595.5mΩ

฿ 180.04

฿ 127.07

QUICK ACTING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 101.5A116.5mΩ

฿ 184.43

฿ 130.19

QUICK ACTING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 102.5A57.2mΩ

฿ 228.05

฿ 160.98

QUICK ACTING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 103A42.2mΩ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 200 A ความเร็ว ฟิวส์ F ความยาวรวม 32mm
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.3mm กำลังการแตกสูง ไม่มี วัสดุ ตัวเครื่อง กระจก
การกำหนดขนาด ขนาดเล็ก รวมถึง ไฟบอกสถานะ ไม่มี ระดับแรงดันไฟฟ้า 250V ac
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +125°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -55°C ขนาด ฟิวส์ 6.3 x 32mm