1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดฟิวส์ 5x20 กระจกแบบตัดไฟเร็วและช้า 250V

FUSE KIT 250V

ชุดฟิวส์ 5x20 กระจกแบบตัดไฟเร็วและช้า 250V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,198.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดฟิวส์แบรนด์ RS มีกลุ่มสินค้าฟิวส์ที่ยอดเยี่ยมในกล่องแบ่งเป็นสัดส่วนใช้งานง่าย เหมาะสำหรับป้องกันจากกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ในชุดอุปกรณ์นี้มีทั้งฟิวส์กระจกทั้งแบบตัดไฟเร็วและช้า
ชุดฟิวส์ยี่ห้อ RS มีทั้งหมด 180 ชิ้น (10 ชิ้นสำหรับแต่ละพิกัดกระแสไฟฟ้า)
ฟิวส์กระจก 5x20 มม. 90 ชิ้นแบบตัดไฟเร็วประกอบด้วย: 250mA, 500mA, 1A, 1.6A, 2A, 3.15A, 5A, 6.3A, 10A
ฟิวส์กระจก 5x20 มม. 90 ชิ้นแบบตัดไฟช้าประกอบด้วย: 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3.15A, 5A, 6.3A, 10A, 16A
ฟิวส์ทั้งหมดมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 250V

รหัสสินค้า
893-8530 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,198.28

฿ 3,465.69

FUSE KIT 250V 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด RSEFK ประเภท ฟิวส์ F, T ชุดประกอบด้วย ฟิวส์กระจก 5 x 20 มม. แบบตัดไฟเร็ว (90), ฟิวส์เซรามิก 5 x 20 มม. แบบตัดไฟช้า (90)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 893-8530 ในชุด ชุดฟิวส์ 5x20 กระจกแบบตัดไฟเร็วและช้า 250V