1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิวส์ ตลับหมึก "Pullcap"【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MD CARTRIDGE FUSE

ฟิวส์ ตลับหมึก "Pullcap"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,616.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทำลายความจุ 80 kA ที่ 415vac / 40 kA ที่ 250vdc
Fusing ปัจจัย Class Q1 (ประมาณ 1 · 5)
ได้รับการรับรอง BS 88 1975 และ ASTA

รหัสสินค้า
413-838 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,616.69

฿ 1,744.55

MD CARTRIDGE FUSE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 20 ก ความจุทำลายที่ระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 40 kA @ 250 V dc, 80 kA @ 415 V ac ความยาวรวม 29 มม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 มม กำลังการแตกสูง มี การกำหนดขนาด BS88
รวมถึง ไฟบอกสถานะ ไม่มี ระดับแรงดันไฟฟ้า 415 V ac ชุด MD
ขนาด ฟิวส์ 12.7 x 29 มม หมวดหมู่ การใช้งาน GG

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 413-838 ในชุด ฟิวส์ ตลับหมึก "Pullcap"