1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

WG A5 ซีรีส์อินพุต DC SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)

WG A5 SERIES DC INPUT

WG A5 ซีรีส์อินพุต DC SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,125.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

RS pro WG A5 ซีรีส์รีเลย์แบบไขว้เป็นศูนย์หรือโซลิดสเตตแบบสวิตชิ่งแบบสุ่มมอบโซลูชันขนาดกะทัดรัดให้กับผู้ใช้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือออกแบบมาเพื่อ สวิตช์ โหลดตัวต้านทานเช่น ฮีตเตอร์ และหลอดไฟ
มี การสลับเป็น ทำงานแบบ Zero Cross หรือแบบสุ่ม
ตัวเสื้อ เด็กซนฮอกกี้
แผงติดตั้ง
โหลด AC
อินพุต DC

รหัสสินค้า
922-5201
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,125.00

WG A5 SERIES DC INPUT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอล สกรู ยึด ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ ตรงตามมาตรฐาน CE, culus ได้รับการยอมรับ
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส SPNO ขนาด 57.2 × 44.5 × 23 มม คุณสมบัติพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะที่จะ สวิตช์ โหลดความต้านทานเช่นใน ฮีตเตอร์ และโคมไฟ ตัวเสื้อ ฮอกกี้เด็กซนติดตั้งแผง
แรงดัน โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ 24 V ac แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด 32 V dc อุปกรณ์ เอาต์พุต TRIAC
โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้า 0.4 A เปิดสูงสุดในเวลา 11 มิลลิวินาที แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ขั้นต่ำ 3 V dc
แรงดัน โหลดไฟฟ้า สูงสุด 280 V ac ประเภทการสลับ ทำงานแบบ Zero Cross กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด 40 A RMS