1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
LC1D TeSys D คอนแทคเตอร์ (รหัสสินค้า)

TESYS D CONTACTORS

LC1D TeSys D คอนแทคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 481.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนแทคเตอร์ TeSys D จาก Schneider Electric มีอายุการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้าที่ยาวนานเพื่อให้เป็นคอนแทคเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ช่วงการใช้งานออกแบบให้รองรับทั้งในการควบคุมระบบและใช้เป็นตัวสตาร์ทมอเตอร์ในการใช้งานทุกประเภท คอนแทคเตอร์ TeSys D ติดตั้งง่ายและรวดเร็วขณะที่การบำรุงรักษาสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
• หน้าสัมผัสเสริมสำหรับเพิ่มความจุในการสวิตชิ่ง
• การเชื่อมต่อสกรู: IP20 เทอร์มินอลป้องกันนิ้วมือตามมาตรฐานทั้งทวีปอเมริกาเหนือและมาตรฐานเทอร์มินอลสากล
• สามารถติดตั้งแบบแผงด้วยสกรูหรือรางปีกนก (DIN Rail)
• ไดโอดจำกัดค่าสูงสุดสองทิศทางเพื่อป้องกันขดลวด
• อุปกรณ์เสริมติดตั้งง่าย
• วงจรควบคุมแบบยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
LC1D32B7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว พิสัย พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า การกำหนดค่า สถานะ ปกติ จำนวนผู้ติดต่อเสริม ความยาว ชนิดมีขั้ว ความลึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD แรงดันไฟฟ้าขดลวด

฿ 1,794.50

TESYS D CONTACTORS 1 ชิ้น 60 วัน -3TeSys D690 V ac32 A3 NO285mmสกรู90mm15 kW-5°C+60°C-24 V ac

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series LC1D ความกว้าง 45mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC1D32B7 ในชุด LC1D TeSys D คอนแทคเตอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LC1D09BL
LC1D09E7
LC1D09F7
LC1D09M7
LC1D32BD
LC1DT20BD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว พิสัย พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า การกำหนดค่า สถานะ ปกติ จำนวนผู้ติดต่อเสริม ความยาว ชนิดมีขั้ว ความลึก อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD แรงดันไฟฟ้าขดลวด

฿ 952.75

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3TeSys D690 V ac9 A3 NO277mmสกรู93mm4 kW-5°C-รุ่น 3D CAD24 V dc

฿ 508.75

1 ชิ้น 60 วัน 103TeSys D690 V ac25 A3 NO277mmสกรู86 mm-----

฿ 481.00

1 ชิ้น 60 วัน -3TeSys D690 V ac9 A3 NO277mmสกรู84mm4 kW-5°C-รุ่น 3D CAD110 V ac

฿ 555.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3TeSys D690 V ac9-25A3 NO277mmสกรู86 mm----220 V AC

฿ 3,200.50

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3TeSys D690 V ac32 A3 NO285mmสกรู99mm15 kW-5°C-รุ่น 3D CAD24 V dc

฿ 1,660.38

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4TeSys Deca----85mm-99mm-----