(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนแทคเตอร์ TeSys D จาก Schneider Electric มีอายุการใช้งานทางกลและทางไฟฟ้าที่ยาวนานเพื่อให้เป็นคอนแทคเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ช่วงการใช้งานออกแบบให้รองรับทั้งในการควบคุมระบบและใช้เป็นตัวสตาร์ทมอเตอร์ในการใช้งานทุกประเภท คอนแทคเตอร์ TeSys D ติดตั้งง่ายและรวดเร็วขณะที่การบำรุงรักษาสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
• หน้าสัมผัสเสริมสำหรับเพิ่มความจุในการสวิตชิ่ง
• การเชื่อมต่อสกรู: IP20 เทอร์มินอลป้องกันนิ้วมือตามมาตรฐานทั้งทวีปอเมริกาเหนือและมาตรฐานเทอร์มินอลสากล
• สามารถติดตั้งแบบแผงด้วยสกรูหรือรางปีกนก (DIN Rail)
• ไดโอดจำกัดค่าสูงสุดสองทิศทางเพื่อป้องกันขดลวด
• อุปกรณ์เสริมติดตั้งง่าย
• วงจรควบคุมแบบยืดหยุ่น เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
LC1D12P7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิสัย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | จำนวนผู้ติดต่อเสริม | ความยาว | ชนิดมีขั้ว | ความลึก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | แรงดันไฟฟ้าขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.63 | TESYS D CONTACTORS | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | TeSys D | 690 V ac | 12 A | 3 NO | 2 | 77mm | สกรู | 84mm | 5.5 kW | -5°C | - | รุ่น 3D CAD | 230 V ac |
กำลังโหลด …
Series | LC1D | ความกว้าง | 45mm |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC1D12P7 ในชุด LC1D TeSys D คอนแทคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
LC1D09E7 |
LC1D09F7 |
LC1D09M7 |
LC1D18BL |
LC1D32B7 |
LC1D32BD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิสัย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | จำนวนผู้ติดต่อเสริม | ความยาว | ชนิดมีขั้ว | ความลึก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | แรงดันไฟฟ้าขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 508.75 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 3 | TeSys D | 690 V ac | 25 A | 3 NO | 2 | 77mm | สกรู | 86 mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 481.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | TeSys D | 690 V ac | 9 A | 3 NO | 2 | 77mm | สกรู | 84mm | 4 kW | -5°C | - | รุ่น 3D CAD | 110 V ac | ||
฿ 555.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | TeSys D | 690 V ac | 9-25A | 3 NO | 2 | 77mm | สกรู | 86 mm | - | - | - | - | 220 V AC | ||
฿ 1,350.50 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | TeSys D | 690 V ac | 18 A | 3 NO | 2 | 77mm | สกรู | 93mm | 9 kW | -5°C | +60°C | - | 24 V dc | ||
฿ 1,794.50 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | TeSys D | 690 V ac | 32 A | 3 NO | 2 | 85mm | สกรู | 90mm | 15 kW | -5°C | +60°C | - | 24 V ac | ||
฿ 3,200.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | TeSys D | 690 V ac | 32 A | 3 NO | 2 | 85mm | สกรู | 99mm | 15 kW | -5°C | - | รุ่น 3D CAD | 24 V dc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง