1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หน้า หน้าสัมผัสเสริม ติดตั้งด้านข้าง , 63 A

หน้า หน้าสัมผัสเสริม ติดตั้งด้านข้าง , 63 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 420.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม สำหรับตัวถอด สวิตช์ เปิดและปิด
บันทึก
เหมาะสำหรับช่วงของตัวตัดการเชื่อมต่อ สวิตช์ ' VARIO '

รหัสสินค้า
VZ12
VZ15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งSeries

฿ 693.75

ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน VZ12

฿ 420.88

ACCESSORIES 1 ชิ้น 2 วัน VZ15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า 63 A รูปแบบการติดตั้ง ติดตั้งด้านข้าง