(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้กับคอนแทคเตอร์หรือรีเลย์ควบคุม ค่าพิกัดกระแสไฟฟ้า 10A ITH คอนแทคเตอร์ AC ที่ใช้งานร่วมกันได้:
4 ถึง 18.5kW; โมดูลติดตั้งด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านข้างหนึ่งตัว
22 ถึง 45kW; โมดูลติดตั้งด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านข้างสองตัว
59 ถึง 80kW; โมดูลติดตั้งด้านหน้าหนึ่งตัวและด้านข้างหนึ่งตัว
รหัสสินค้า |
---|
LADN22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | ชนิดมีขั้ว | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | รูปแบบการติดตั้ง | จำนวนผู้ติดต่อ | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 610.50 | AUXILIARY CONTACT BLOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | LADN | 600 V ac | 10 A | 2NO/2NC | สกรู | -5°C | +60°C | ติดตั้งด้านหน้า | 4 | รุ่น 3D CAD | 4P |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LADN22 ในชุด บล็อกหน้าสัมผัสเสริม
รหัสสินค้า |
---|
LAD8N11 |
LADC22 |
LADN11 |
LADN13 |
LADN40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Series | พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | ชนิดมีขั้ว | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | รูปแบบการติดตั้ง | จำนวนผู้ติดต่อ | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | การกำหนดค่า ขั้ว และการขว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 555.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | LAD8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 531.88 | 1 ชิ้น | 60 วัน | LADC | - | - | 2NO/2NC | สกรู | - | - | ติดตั้งด้านหน้า | 4 | รุ่น 3D CAD | 4P | ||
฿ 323.75 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | LADN | - | - | NO/NC | สกรู | - | - | ติดตั้งด้านหน้า | 2 | รุ่น 3D CAD | DP | ||
฿ 578.13 | 1 ชิ้น | 2 วัน | LADN | - | - | NO/3NC | สกรู | - | - | ติดตั้งด้านหน้า | 4 | รุ่น 3D CAD | 4P | ||
฿ 578.13 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | LADN | - | - | 4NO | สกรู | - | - | ติดตั้งด้านหน้า | 4 | รุ่น 3D CAD | 4P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง