(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนแทคเตอร์ ACTi 9 iCT จาก Schneider Electric มอบการสลับสวิตช์ในโหลดเฟสเดี่ยวและ 3 เฟส TeSys GC คือกลุ่มสินค้าคอนแทคเตอร์ต่างๆ ที่ปลอดภัย ใช้งานและติดตั้งได้ง่าย อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดและเหมาะสำหรับใช้งานได้อย่างหลากหลาย
• หน้าสัมผัสเสริมสำหรับเพิ่มความจุในการสวิตชิ่ง
• การเชื่อมต่อสกรู: IP20 เทอร์มินอลป้องกันนิ้วมือตามมาตรฐานทั้งทวีปอเมริกาเหนือและมาตรฐานเทอร์มินอลสากล
• สามารถติดตั้งแบบแผงด้วยสกรูหรือรางปีกนก (DIN Rail)
· ฟังก์ชั่นรีเลย์อิมพัลส์
• ฟังก์ชั่นกลางวัน-กลางคืน
• ฉนวนกันความร้อนคลาส 2: มอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ใช้งานและผู้ที่ไม่ได้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
A9C20531 |
A9C20844 |
A9C20862 |
A9C20864 |
A9C20867 |
A9C21732 |
A9C22722 |
A9C22814 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | ความกว้าง | ความลึก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,320.00 | CONTACTOR ACTI9 ICT 1P 25A 1NO | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1 | 250 V AC | 25 A | 1 NO | 18 mm | 68.5mm | 1.3 W | ||
฿ 3,900.00 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 4 | 400 V AC | 40 A | 4 NO | 54 mm | 60 mm | 2.1 W | ||
฿ 2,640.00 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2 | 250 V AC | 63 A | 2 NO | 36 mm | 68.5mm | 1.6 W | ||
฿ 4,140.00 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 4 | 400 V AC | 63 A | 4 NO | 54 mm | 60 mm | 2.1 W | ||
฿ 4,140.00 | CONTACTOR ACTI9 ICT 4P 63A 4NC | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 4 | 400 V AC | 63 A | 4 NC | 54 mm | 60 mm | 2.1 W | ||
฿ 2,040.00 | CONTACTOR ACTI9 ICT 2P 25A 2NO | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2 | 250 V AC | 25 A | 2 NO | 18 mm | 60 mm | 1.2 W | ||
฿ 1,560.00 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 2 | 250 V AC | 20 A | 2 NO | 18 mm | 68.5mm | 1.2 W | ||
฿ 3,000.00 | MAGNETIC CONTACTOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 4 | 400 V AC | 16 A | 4 NO | 36 mm | 68.5mm | 1.6 W |
กำลังโหลด …
พิสัย | Acti 9 | Series | iCT | ชนิดมีขั้ว | Tunnel |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -5°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | +60°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง