(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการใช้งาน AC3
แรงดันไฟฟ้าในการสวิตช์ 415 Vac
การจัดเรียงหน้าสัมผัสโพล: 3 NO
หน้าสัมผัสช่วย: 1 N/O + 1 N/C
รหัสสินค้า |
---|
LC1D32Q7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | ความกว้าง | ความยาว | ความลึก | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | การใช้งาน คอนแทค | ความเข้ากันได้ของการ หน้าสัมผัส | ความทนทาน กล | การ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,794.50 | CONTACTOR3P(3NO)32A1NO+1NC | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 690 V ac | 32 A | 45 mm | 85 mm | 92 mm | - | โหลดความต้านทานไฟฟ้า / อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | M2 | 15 Mcycles | 2 W AC-3 / 5 W AC-1 / 2 W AC-3e |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 | พิสัย | TeSys D | Series | LC1D |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่า สถานะ ปกติ | 3NO | จำนวนผู้ติดต่อเสริม | 2 | ชนิดมีขั้ว | สกรู |
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม | 380 V AC 50/60 Hz |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC1D32Q7 ในชุด คอนแทคเตอร์ 3 โพล, ควบคุม AC, มีค่าพิกัดต่ำกว่า 18kW
รหัสสินค้า |
---|
LC1D115Q7 |
LC1D150Q7 |
LC1D18Q7 |
LC1D25Q7 |
LC1D65AQ7 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส | หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า | ความกว้าง | ความยาว | ความลึก | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | การใช้งาน คอนแทค | ความเข้ากันได้ของการ หน้าสัมผัส | ความทนทาน กล | การ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,706.25 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1000 V ac | 115 A | 120 mm | 158 mm | 136mm | - | โหลดความต้านทานไฟฟ้า / อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | M13 | 8 Mcycles | 24 W AC-1 / 7.9 W AC-3 / 7.9 W AC-3e | ||
฿ 9,481.25 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 1000 V ac | 150 A | 120 mm | 158 mm | 136 mm | - | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ / โหลดความต้านทานไฟฟ้า | M13 | 8 Mcycles | 24 W AC-1 / 13.5 W AC-3 / 13.5 W AC-3e | ||
฿ 975.88 | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 690 V ac | 18 A | 45 mm | 77 mm | 86 mm | รุ่น 3D CAD | โหลดความต้านทานไฟฟ้า / อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ | M2 | 15 Mcycles | 2.5 W AC-1 / 0.8 W AC-3 / 0.8 W AC-3e | ||
฿ 1,438.38 | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 690 V ac | 25 A | 45 mm | 85 mm | 92 mm | รุ่น 3D CAD | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ / โหลดความต้านทานไฟฟ้า | M2 | 15 Mcycles | 3.2 W AC-1 / 1.25 W AC-3 / 1.25 W AC-3e | ||
฿ 3,778.63 | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 690 V ac | 65 A | 55 mm | 122 mm | 120 mm | - | อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ / โหลดความต้านทานไฟฟ้า | M2 | 6 Mcycles | 9.6 W AC-1 / 6.3 W AC-3 / 6.3 W AC-3e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง