1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคเตอร์ 3 โพล, ควบคุม AC, มีค่าพิกัดต่ำกว่า 18kW (รหัสสินค้า)

3 POLE CONTACTORS

คอนแทคเตอร์ 3 โพล, ควบคุม AC, มีค่าพิกัดต่ำกว่า 18kW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 975.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการใช้งาน AC3
แรงดันไฟฟ้าในการสวิตช์ 415 Vac
การจัดเรียงหน้าสัมผัสโพล: 3 NO
หน้าสัมผัสช่วย: 1 N/O + 1 N/C

รหัสสินค้า
LC1D18Q7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า ความกว้าง ความยาว ความลึก การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD การใช้งาน คอนแทค ความเข้ากันได้ของการ หน้าสัมผัส ความทนทาน กล การ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้ว

฿ 975.88

3 POLE CONTACTORS 1 ชิ้น 2 วัน 10690 V ac18 A45 mm77 mm86 mmรุ่น 3D CADโหลดความต้านทานไฟฟ้า / อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์M215 Mcycles2.5 W AC-1 / 0.8 W AC-3 / 0.8 W AC-3e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 3 พิสัย TeSys D Series LC1D
การกำหนดค่า สถานะ ปกติ 3NO จำนวนผู้ติดต่อเสริม 2 ชนิดมีขั้ว สกรู
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 380 V AC 50/60 Hz

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LC1D18Q7 ในชุด คอนแทคเตอร์ 3 โพล, ควบคุม AC, มีค่าพิกัดต่ำกว่า 18kW

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LC1D115Q7
LC1D150Q7
LC1D25Q7
LC1D32Q7
LC1D65AQ7
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงดันไฟฟ้า หน้าสัมผัส หน้าสัมผัส คะแนน กระแสไฟฟ้า ความกว้าง ความยาว ความลึก การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD การใช้งาน คอนแทค ความเข้ากันได้ของการ หน้าสัมผัส ความทนทาน กล การ กระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อ ขั้ว

฿ 6,706.25

1 ชิ้น 60 วัน -1000 V ac115 A120 mm158 mm136mm-โหลดความต้านทานไฟฟ้า / อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์M138 Mcycles24 W AC-1 / 7.9 W AC-3 / 7.9 W AC-3e

฿ 9,481.25

1 ชิ้น 60 วัน -1000 V ac150 A120 mm158 mm136 mm-อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ / โหลดความต้านทานไฟฟ้าM138 Mcycles24 W AC-1 / 13.5 W AC-3 / 13.5 W AC-3e

฿ 1,438.38

1 ชิ้น 2 วัน -690 V ac25 A45 mm85 mm92 mmรุ่น 3D CADอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ / โหลดความต้านทานไฟฟ้าM215 Mcycles3.2 W AC-1 / 1.25 W AC-3 / 1.25 W AC-3e

฿ 1,794.50

1 ชิ้น 2 วัน -690 V ac32 A45 mm85 mm92 mm-โหลดความต้านทานไฟฟ้า / อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์M215 Mcycles2 W AC-3 / 5 W AC-1 / 2 W AC-3e

฿ 3,778.63

1 ชิ้น 2 วัน -690 V ac65 A55 mm122 mm120 mm-อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ / โหลดความต้านทานไฟฟ้าM26 Mcycles9.6 W AC-1 / 6.3 W AC-3 / 6.3 W AC-3e