(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีเทอร์มินอลใหม่ กลุ่มสินค้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ GV3 มอบความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นและออกแบบมาเพื่อรักษาแรงขันแน่นที่มั่นคง ทำให้แน่ใจได้ว่ามีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและยาวนานในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วงที่สุด
เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอาศัยความร้อนและแม่เหล็ก
อุปกรณ์ควบคุมและป้องกันมอเตอร์ตั้งแต่ 5.5 kW ถึง 30 kW
สินค้าหางปลากลมเวอร์ชั่นที่ออกแบบสำหรับตลาดในเอเชียและการใช้งานเฉพาะ
ค่าการตัดกระแสลัดวงจรสูง: 50 kA/400 V จาก 40 ถึง 65 A และ 100 kA/400 V ตั้งแต่ 9 ถึง 32 A
3 ตำแหน่ง, ล็อคด้วยกุญแจได้, ปุ่มหมุน
ปุ่มทดสอบตัดไฟที่ด้านหน้า
ฝาเปิดปิดมีซีลเพื่อป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอาศัยความร้อน
กล่องหุ้ม IP65
รหัสสินค้า |
---|
GV3P13 |
GV3P32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | พิสัย | จำนวนขั้ว | ความยาว | คะแนน IP | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | ระดับแรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | แรงดันไฟเลี้ยง | ทำลายความจุที่พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ระยะ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,131.67 ฿ 2,916.55 | MOTOR CIRCUIT BREAKER - GV3P | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | - | - | TeSys | 3P | - | - | - | 690V ac | - | - | 6 kA | - | - | ||
฿ 5,056.67 ฿ 3,569.50 | MOTOR CIRCUIT BREAKER - GV3P | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 32 A | 136mm | - | - | 132mm | IP20 | -20°C | 690 V ac | +60°C | 690 V ac | - | 1, 3 | 15 kW |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 55mm | Series | GV3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง