(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซอร์กิตเบรกเกอร์หลายมาตรฐานซีรีส์ Acti 9 Schneider iC60N รวมการป้องกันวงจรจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟฟ้าเกิน อีกทั้งยังป้องกันบุคคลจากการสัมผัสกับระบบสายเส้นศูนย์ TN และ IT ทางอ้อม สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 60898 และ IEC/EN 60947-2 ทุกประการ ACTi 9 ได้รับการทดสอบ อนุมัติ และรับรองจากบุคคลที่สามทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งรับประกันว่าการติดตั้งของคุณจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลูกค้าเห็นว่าคุณใช้วัสดุและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดตามที่อุตสาหกรรมรับรอง MCB มักใช้สำหรับโหลดเหนี่ยวนำสูง ซึ่งมีไฟกระชากจากการเปิดปิดสูง เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กมอบการป้องกันที่จำเป็นต่ออาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ เพราะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมและเครือข่ายที่มีมลพิษ
VisiSafe รับประกันว่าวงจรปลายทางต้องปลอดภัยเสมอโดยไม่คำนึงถึงสภาวะแรงดันไฟฟ้าเกิน แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการมากที่สุด; เส้นสีสีเขียวแสดงตำแหน่งปลอดภัยของหน้าสัมผัส
VisiTrip หน้าต่างสีแดงที่ด้านหน้าแสดงการตัดวงจรผิดพลาด ช่วยให้การวินิจฉัย ความละเอียด และเชื่อมโหลดซ้ำได้อย่างรวดเร็วเพื่อการจัดการอาคารที่ง่ายขึ้นและลดเวลาเครื่องจักรหยุดทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
A9F74101 |
A9F74103 |
A9F74104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 474.50 | ACTI9 IC60N MCBS 1 POLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1 A | 78.5mm | 18mm | ||
฿ 474.50 | ACTI9 IC60N MCBS 1 POLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 3 A | - | - | ||
฿ 474.50 | ACTI9 IC60N MCBS 1 POLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 4 A | - | 18mm |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 85mm | พิสัย | Acti 9 |
จำนวนขั้ว | 1 | Series | iC60N | ลักษณะการสะดุด | ชนิด C |
แรงดันไฟฟ้า AC | 240 V | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 72V | ทำลายความจุ | 6 kA |
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ CAD | รุ่น 3D CAD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง